Dane techniczne
Wskazówka techniczna
specjalna pianka poliuretanowo-estrowa
powleczona folią PCV, dziurkowana, łatwo zmywalna
absorpcja dźwięków powietrznych zgodnie z DIN 52215-63
odporność termiczna: -40°C bis +100°C
przewodność cieplna: 0,033 W/mK, DIN 52612
palność: samogaszący wg  FMVSS 302, DIN 75200
wymiar płyty 480x480 mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.440.75 | 
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie | 
| waga | m = 253 g | 
| JOP | 1 sztuka | 
| Kolor | kolor antracytowy | 
Opis
Materiał dźwiękochłonny jest materiałem kompozytowym wykonanym ze specjalnej pianki o grubości 20 mm służącej do absorpcji dźwięków powietrznych zgodnie z normą DIN 52215 T63, po widocznej stronie powleczony jest folią PCW, posiada otwory i nadaje się do mycia. Na tylnej stronie materiał dźwiękochłonny posiada warstwę samoklejącą, ułatwiającą w dużym stopniu jego użytkowanie.
Powierzchnia podłoża, na które naklejany jest materiał dźwiękochłonny, musi być czysta i sucha bez resztek smaru, oleju, rozpuszczalników i środków antyadhezyjnych.
Działanie dźwiękochłonne zależy od częstotliwości wzbudzenia drgań.
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 35040402
eCl@ss 4.0
 35040402
eCl@ss 4.1
 35040402
eCl@ss 5.0
 35040402
eCl@ss 5.1
 35040402
UNSPSC 9.0
 30102015
eCl@ss 6.0.1
 35040402
eCl@ss 7.1
 35040402
eCl@ss 11.0
 35040490
UNSPSC 7.0
 30102015
Kod taryfy celnej
 39269097