Dane techniczne
Zakres dostawy
1 mocowanie napędu 8 40 lewe, Al, trowalizowane
1 mocowanie napędu 8 40 prawe, Al, trowalizowane
1 zaślepka 8 40, PA6, ESD, k. czarny
1 pierścień pozycjonujący do przenośnika taśmowego 8 40, PA6, ESD, k. czarny
1 pierścień zabezpieczający DIN 472-38x1,5, St
2 śruby z łbem walcowym DIN 6912-M8x14, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.702.72 |
---|---|
moment | M = 10 Nm |
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 434 g |
siła max. | Fmax. = 950 N |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
Opis
W przypadku przenośników taśmowych przesuw taśmy na wprost można wyregulować dodatkowo przy zestawie mocowania zwrotnego za pomocą zestawu do precyzyjnej regulacji 8 (0.0.715.05).
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
eCl@ss 11.0
36120491
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Kod taryfy celnej
84313900