Wałek napędowy


Wybrany wariant
Bęben zwrotny przenośnika taśmowego 8 40 I -160 (0.0.731.42)
Bęben zwrotny przenośnika taśmowego 8 40 I -160
0.0.731.42
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.731.42
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 2,1 kg
JOP1 sztuka

Opis

Bęben zwrotny przenośnika taśmowego 8 40 I -160 zapewnia równomierny bieg taśmy w przenośnikach taśmowych z napędem pośrednim item. Dwurzędowe łożyska wahliwe pozwalają na kompensację ewentualnego przesunięcia osi. Zalecana szerokość taśmy transportującej wynosi 150 mm.
Rolka posiada trzon napędu do podłączenia koła zębatego w zestawie mocującym do silnika napędu pośredniego Przez otwór nieprzelotowy na drugiej stronie można zamocować zestaw synchronizujący 8 40 (0.0.703.07).

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  80 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  120 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  160 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  200 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  240 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  320 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  400 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  80 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  120 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  160 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  200 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  240 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  320 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  400 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  80 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  80 mm

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900