Moduł podnoszący 70x70 GH

0.0.652.60


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Kolumna teleskopowa
1 Sprężyna gazowa uruchamiana ręcznie, zakres od 533 do 881 mm
Materiał montażowy

Właściwości

typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 7,41 kg
JOP1 zestaw

Opis

Podnoszenie ładunków za naciśnięciem przycisku! Moduł podnoszący 70x70 GH wyposażony jest w sprężynę gazową o mocy skoku 200 N, która ułatwia regulację wysokości.
Moduł teleskopowy uruchamia się ręcznie za pomocą przycisku, który znajduje się pod blatem - w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym - i umożliwia szybką i precyzyjną regulację wysokości. Ten kompaktowy moduł nadaje się idealnie do budowy przenośnych konstrukcji, w przypadku których bardzo istotna jest możliwość szybkiej regulacji. Idealne rozwiązanie do małych i ergonomicznych blatów oraz do przenośnych systemów dopasowywanych do poziomów intralogistycznych znajdujących się na różnych wysokościach. To mechaniczne rozwiązanie wykorzystywane jest również w regałach jezdnych S41T (0.0.651.68).
Wskazówka: Maksymalne obciążenie momentem wynosi 100 Nm.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 26.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84254900