Moduł podnoszący 8 120x120 HF

0.0.698.62

* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Moduł skoku z pedałem (uruchamianym hydraulicznie)
Elementy mocujące

Właściwości

typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 8,55 kg
JOP1 zestaw

Opis

Regulacja wysokości zawsze i wszędzie! Za pomocą modułu podnoszącego 8 120x120 HF można podnosić ładunki o maksymalnej wadze 100 kg zupełnie bez prądu. Idealne rozwiązanie do przenośnych stołów, ram i urządzeń z regulacją wysokości.
Za pomocą pedału kolumnę hydrauliczną można stopniowo wysunąć na wysokość do 400 mm. By ostrożnie opuścić ładunek, wystarczy lekko podnieść pedał.
Wysuwany profil wyposażony jest w rowki 8, które służą do mocowania komponentów systemu modułowego MB item.
W zależności od akcesoriów do opuszczenia wystarczy ładunek o wadze od 15 do 20 kg.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 26.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84254900