item
Moduł sieciowy RJ45 kat. 6A

Moduł sieciowy RJ45 kat. 6A

0.0.663.79


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Moduł przyłączeniowy kat. 6A (ISO) osłonowy
osłona EMC
zaślepka przeciwpyłowa
opaska kablowa
rama mocująca moduł przyłączeniowy
instrukcja montażu

Właściwości

Numer artykułu 0.0.663.79
typoszereg Typoszereg 8
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 16 g
JOP 1 zestaw

Opis

Moduł przyłączeniowy z łącznikiem RJ45 do sieci odpowiada kategorii 6A. Dzięki temu zapewniona jest najlepsza ochrona przed oddziaływaniami wzajemnymi z innymi urządzeniami. Dla zwiększenia kompatybilności elektromagnetycznej dołącza się osłonę EMC. Do zakresu dostawy modułu z ramą mocującą Keystone należą także zaślepka przeciwpyłowa i opaska kablowa.

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85366990