Zestaw mocujący do silnika I
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 płyta obudowy 8 40 I, St, ocynk.
1 pokrywa obudowy 8 40 I, prawa, PA, k. czarny
1 koło zębate z10 d12, zestaw
1 łańcuch 3/8″ 1x44, St
1 pierścień centrujący D37/D33, Al
1 adapter silnika D80x27 I, Al
1 zestaw wałka adaptera D16 I, St
1 pierścień zabezpieczający DIN 472-38x1,5, St
1 pierścień zabezpieczający DIN 471-16x1, St
2 pierścienie zabezpieczające DIN 471-12x1, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x55, St, nierdz.
7 śrub z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, nierdz.
8 podkładek ISO 7092-6-200 HV, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.731.09 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 1,55 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
W przypadku napędu pośredniego item silnik znajduje się poniżej odcinka przenośnika. Umożliwia to budowę wąskich odcinków przenośnika bez przeszkadzających konturów w obrębie płaszczyzny transportu lub z boku przenośników.
Łańcuch oraz koła zębate należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia. W razie potrzeby należy je wymienić na łańcuch 3/8" 1x44 (0.0.730.94) i zestaw koła zębatego z10 d12 (0.0.730.99).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Wellendurchmesser: ø 14 mm | Anbindungsseite Motor: links | |
Wellendurchmesser: ø 14 mm | Anbindungsseite Motor: rechts | |
Wellendurchmesser: ø 16 mm | Anbindungsseite Motor: links | |
Wellendurchmesser: ø 16 mm | Anbindungsseite Motor: rechts |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84313900