Zestaw mocujący do silnika I


Wybrany wariant
Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 I, lewe (0.0.731.06)
Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 I, lewe
0.0.731.06
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 płyta obudowy 8 40 I, St, ocynk.
1 pokrywa obudowy 8 40 I, lewa, PA, k. czarny
1 koło zębate z10 d12, zestaw
1 łańcuch 3/8″ 1x44, St
1 pierścień centrujący D37/D33, Al
1 adapter silnika D80x27 I, Al
1 zestaw wałka adaptera D14 I, St
1 pierścień zabezpieczający DIN 472-38x1,5, St
1 pierścień zabezpieczający DIN 471-14x1, St
2 pierścienie zabezpieczające DIN 471-12x1, St
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x25, St, nierdz.
7 śrub z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, nierdz.
8 podkładek ISO 7092-6-200 HV, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.731.06
typoszeregTyposzereg 8
typoszeregTechnika transportowa
Odporność na ESDTak
wagam = 1,42 kg
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 I (lewe) łączy przekładnię kątową item D14/D11 wraz z silnikiem AC D11-180W z przenośnikiem taśmowym z napędem pośrednim. Zestaw mocujący montuje się po lewej stronie w kierunku ruchu za pomocą zestawu mocowania napędów 8 40 (0.0.702.72) na przenośniku taśmowym.
W przypadku napędu pośredniego item silnik znajduje się poniżej odcinka przenośnika. Umożliwia to budowę wąskich odcinków przenośnika bez przeszkadzających konturów w obrębie płaszczyzny transportu lub z boku przenośników.
Zestaw mocujący do silnika napędu pośredniego item przenosi moment obrotowy silnika na wałek napędowy za pomocą łańcucha i dwóch kół zębatych.
Łańcuch oraz koła zębate należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia. W razie potrzeby należy je wymienić na łańcuch 3/8" 1x44 (0.0.730.94) i zestaw koła zębatego z10 d12 (0.0.730.99).

Wskazówki montażowe

Łańcuch jest fabrycznie nasmarowany oraz zabezpieczony przed zużyciem i korozją. Aby utrzymać długą żywotność łańcucha, zaleca się regularne smarowanie go dostępnymi na rynku smarami do łańcuchów.
Ponowne smarowanie zalecane jest po 100 godzinach pracy, a następnie co 500 godzin. Wcześniej należy usunąć stary smar przy użyciu czystej szmatki.

Warianty

Sortuj wg

Wellendurchmesser:  ø 14 mmAnbindungsseite Motor:  links
Wellendurchmesser:  ø 14 mmAnbindungsseite Motor:  rechts
Wellendurchmesser:  ø 16 mmAnbindungsseite Motor:  links
Wellendurchmesser:  ø 16 mmAnbindungsseite Motor:  rechts

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84313900