Nożyce wielofunkcyjne


Wybrany wariant
Nożyce wielofunkcyjne (0.0.265.63)
Nożyce wielofunkcyjne
0.0.265.63
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus nożyc, blacha stalowa, niklowana na wysoki połysk
ostrze, stal specjalna
kowadełko, metal lekki
uchwyt, powleczony tworzywem sztucznym, antypoślizgowy

Właściwości

Numer artykułu0.0.265.63
Odporność na ESDNie
wagam = 300 g
JOP1 sztuka

Opis

Nożyczki do docinania na długość profili maskujących i obejmujących, profile maskujące lub podobne elementy z gumy, skóry, tworzywa sztucznego, drewna lub aluminium.

Warianty

Sortuj wg

Line:  -Design:  Without stop
Line:  8Design:  With 90° rebate

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Kod taryfy celnej
82015000