Multiblok


Wybrany wariant
Multiblok 8 PA, kolor czarny (0.0.026.72)
Multiblok 8 PA, kolor czarny
0.0.026.72
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus i element wyrównujący wysokość, PA-GF
nakrętka czterokątna DIN 557-M6, St, ocynkowana
blacha sprężynowa, St, nierdzewna

Właściwości

Numer artykułu0.0.026.72
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 14 g
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny

Opis

Multiblok PA należy osadzić w dowolnym położeniu w rowku profila. Lekkie blachy, elementy powierzchniowe ze szkła akrylowego, tworzywa sztucznego lub materiału kompozytowego należy w odpowiednim miejscu zaopatrzyć w otwory, a następnie połączyć śrubami z multiblokiem.
Multibloki PA posiadają dwie powierzchnie stanowiące oparcie dla elementów powierzchniowych, na które dodatkowo może zostać nasadzona podkładka regulująca. Stwarza to  możliwość dokonania wyboru między różnymi odstępami do krawędzi profila oraz wykonania połączenia śrubowego elementów powierzchniowych różnej grubości.
Mocowanie powierzchni następuje poprzez połączenie śrubowe z umieszczoną w multibloku nakrętką czterokątną. Ponieważ istnieje możliwość przesuwania nakrętki w otworze wzdłużnym, oznacza to zwiększoną tolerancję dla położenia otworów w elemencie powierzchniowym.
Multibloki umożliwiają niezawodne mocowanie dowolnych elementów powierzchniowych przy rowku:
> późniejszy szybki i bezpieczny montaż, względnie demontaż,
> mocowanie w dowolnym miejscu przy rowku profilu i elemencie powierzchniowym,
> możliwość stosowania przy różnych obciążeniach,
> do wyboru: śrubowe i bezśrubowe warianty mocowania,
> dopasowujące się do różnych grubości elementów powierzchniowych.
Osadzenie multibloku PA w rowku profila.
Multibloki mogą być przesuwane wzdłuż rowka, co pozwala na ich dokładne ustawienie względem otworu w elemencie powierzchniowym.
Regulacja powierzchni stanowiących oparcie dla płyt poprzez dwa różne sposoby mocowania oraz dodatkowe przełożenie przekładki regulującej.
Zalecenia montażowe dla elementu powierzchniowego i dopuszczalne siły obciążające dla multibloków PA.
Możliwe odstępy pomiędzy krawędzią profila a ścianką podkładki regulującej.

Warianty

Sortuj wg

Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  10Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  XMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  XMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  zingué zinguéTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon simple
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon simple
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon à fente
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon à manette
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon de manette PA

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097