Multiblok


Wybrany wariant
Multiblok 6 Zn (0.0.439.85)
Multiblok 6 Zn
0.0.439.85
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus i pozycjoner, GD-Zn, czarny
nakrętka czworokątna DIN 557-M5, St, ocynkowana
blaszka sprężysta, St, nierdzewna

Właściwości

Numer artykułu0.0.439.85
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
średnica gwintuM5
wagam = 44 g
siła max.Fmax. = 1000 N
JOP1 sztuka

Opis

Multibloki Zn służą do mocowania elementów powierzchniowych przy dużych obciążeniach.
Mocowanie multibloku Zn w rowku profila następuje przy pomocy śruby i wpustu przesuwnego. Przestawny w przedziałach milimetrowych multiblok zezwala na jego dopasowanie do różnej grubości elementów powierzchniowych. Element powierzchniowy należy odpowiednio nawiercić.
W multibloku można dokonać wyboru pomiędzy otworem przelotowym lub nakrętką czworokątną, która jest zabezpieczona przed wypadnięciem blaszką sprężystą.
To attach a panel element with an M6 screw from above, the existing hole in the Multiblock must be tapped M6.
Zalecenia dotyczące montażu i dane dotyczące obciążeń działających wzdłużnie i prostopadle do osi rowka.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  10Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  XMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  6Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  5Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  ClampsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Die-cast zincColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  6Material:  Die-cast zincColour:  Black BlackFastening technology:  ScrewsTenon type:  -
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Black BlackFastening technology:  Snap inTenon type:  One-way tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Slotted tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle tenon
Line:  8Material:  Plastic (PA)Colour:  Grey GreyFastening technology:  Snap inTenon type:  Toggle pin PA

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
79070000