Nadstawka K56 otwarta, o połowie wysokości

0.0.670.72

Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 profile 8 160x60 4N K56, kolor naturalny
2 profile maskujące K56
2 zaślepki 8 160x60, kolor szary
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.670.72
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 8,15 kg
JOP1 zestaw

Opis

Potrzebny jest obszar przygotowywania na stole roboczym, a nie kompletna nadstawka pełnej wysokości? Nadstawki stołów o połowie wysokości to doskonałe rozwiązanie. Oba profile uzupełniane są przy tylnym końcu powierzchni roboczej i służą jako mocowanie dla maksymalnie dwóch poziomów regałów lub ramion przegubowych. Nadstawka K56 otwarta, o połowie wysokości, posiada dodatkowo zintegrowany kanał, do którego można zamontować listwę zasilającą. Dzięki nadstawkom o połowie wysokości nic nie przesłania stołu roboczego o łącznej wysokości 1500 mm i nie zakłóca układu hali. Takie rozwiązanie ma dobry wpływ na komunikację pracowników, ponieważ nie utrudnia kontaktu wzrokowego.Wskazówka: Zachęcamy do skorzystania z praktycznego konfiguratora online do stołów roboczych item. Za pomocą tego programu można szybko i sprawnie skonfigurować stoły robocze. Tutaj można też wyposażyć nadstawki o połowie wysokości w wielofunkcyjne komponenty systemu stanowisk pracy item, korzystając z dwóch specjalnych warsztatów. Zarówno profile pionowe jak i występującą między nimi przestrzeń można zagospodarować zgodnie z własnymi potrzebami. Pod koniec generowany jest kompletny wykaz elementów oraz indywidualnie skonfigurowany stół w postaci schematu 3D w pliku pdf. Prawie wszystkie rodzaje stanowisk pracy można wyposażyć w nadstawki o połowie wysokości i stworzyć w ten sposób rozwiązanie dopasowane idealnie do potrzeb danego zakładu.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042100