Okładka informacyjna DIN A4


Wybrany wariant
Okładka informacyjna DIN A4, magnetyczna, kolor zielony (0.0.636.62)
Okładka informacyjna DIN A4, magnetyczna, kolor zielony
0.0.636.62
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Folia twarda PCV, 0,4 mm, antyrefleksyjna
Pasek magnetyczny

Właściwości

Numer artykułu0.0.636.62
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 120 g
JOP1 sztuka
Kolorkolor zielony

Opis

Magnetyczne okładki informacyjne pozwalają nie tylko na umieszczanie ważnych informacji na materiale kompozytowym St item, ale zabezpieczają je także przed zabrudzeniem. Okładka informacyjna wykonana z odpornej folii, która nie odbija światła, przeznaczona jest do przechowywania dokumentów w formacie DIN A4 i dostępna jest w zestawie z kolorową ramką (szarą, żółtą, zieloną lub czerwoną).
Do tymczasowego mocowania notatek, dokumentów lub większych rysunków bezpośrednio na materiale kompozytowym St służą okrągłe, mocne magnesy.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097