Dane techniczne
Zakres dostawy
4 płyty podstawowe, St, ocynkowane
4 tulejki, St, ocynkowane
8 nakrętek sześciokątnych DIN 439-M33x2, St, ocynkowanych
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.480.91 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| przekrój | d = 80 mm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,5 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Przyporządkowanie nawierconych otworów nadaje się do czołowego połączenia profili 8 160x160, 160x160 8EN, 240x160 8EN lub 320x160.
Przytwierdzenie do podłoża może następować przez bezpośrednie połączenie śrubowe, lub przy użyciu dodatkowych nóżek niwelujących. Umożliwiają one wyrównanie niewielkich nierówności podłoża w zakresie powierzchni płyty przylegającej oraz różnic wysokości poziomu.
Zestawy mocujące do podłoża należy przeprowadzić przez otwory nóżek niwelujących. Przy ich dokręcaniu następuje równocześnie ustalenie nóżek niwelujących w ich wcześniej zadanym położeniu.
Do wypoziomowania służy podkładka stożkowa w płytce podstawy nóżki niwelującej (α = ± 2,5°).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098