Profil wpustowy


Wybrany wariant
Profil rowkowy 8 Al M8-60, kolor naturalny (0.0.465.33)
Profil rowkowy 8 Al M8-60, kolor naturalny
0.0.465.33
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

otwór gwintowany M8 wykonany w podziałce 60 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.465.33
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM8
wagam = 510 g
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profile rowkowe stosowane są do mocowania elementów z zachowaniem stałego odstępu w granicach od 40 do 60 mm. Znajdują szczególne zastosowanie do budowy przenośników rolkowych (⌀ 50 mm), które w ten sposób mogą być osadzane z zachowaniem małych odstępów pomiędzy osiami.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  sin
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M4
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M4
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M8
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M8
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M8
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Material:  Aluminio (natural)Rosca:  M8
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  500 Material:  Acero (cincado)Rosca:  -

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042990