Wpust przesuwny profil St 8 M8, nierdz.
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.494.28 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | nierdz. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
średnica gwintu | M8 |
waga [g] | m = 12 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M4 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M5 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 5 | Nuttyp: 5 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M5 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M4 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M5 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: doppelt | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 10 | Nuttyp: 10 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 10 | Nuttyp: 10 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 10 | Nuttyp: 10 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 10 | Nuttyp: 10 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 10 | Nuttyp: 10 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 12 | Nuttyp: 12 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 12 | Nuttyp: 12 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 12 | Nuttyp: 12 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 12 | Nuttyp: 12 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 12 | Nuttyp: 12 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 12 | Nuttyp: 12 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M4 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M5 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M6 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Bauform: einfach | Gewinde: M8 | Material: Stahl (rostfrei) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900
Wpust przesuwny profil St 8 M8, nierdz.
Na zapytanie