Profil płytowy 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.678.02 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 19,17 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 2592 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 5,48 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 2584 cm4 |
| waga | m = 5,17 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 4000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 7,7 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 129,2 cm3 |
Opis
Profil płytowy łączy w sobie zalety elementów powierzchniowych i profili. Dzięki rozmieszczeniu rowków na całej powierzchni narzędzia i środki pomocnicze można w każdej chwili umieścić w dowolnym miejscu. Łatwe do zamontowania elementy, które wchodzą w skład haków i uchwytów item, pozwalają na szybką organizację przestrzeni roboczej.
Profil płytowy dostępny jest w dowolnej szerokości, jego wysokość wynosi natomiast 400 mm. Dzięki swojej lekkości - 5,2 kg na każdy metr bieżący - bez problemu może być używany w połączeniu z wózkami transportowymi. Do wykończenia odkrytych stron czołowych służą zaślepki profilu płytowego 8 200x14. Dzięki temu profil płytowy można zamocować na środku ramy nośnej, zapewniając jego pełną stabilność. Do mocowania profilu w jednej płaszczyźnie z ramą służy zestaw montażowy profilu płytowego 8.
Wskazówka: Profil płytowy nie jest profilem konstrukcyjnym. Ciężkie akcesoria, np. ramiona przegubowe, należy zawsze mocować do ramy profilowej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil płytowy 8
* Dane obowiązkowe