Dane techniczne
Zakres dostawy
2 wsporniki, Al
2 odbojniki, Al
2 wpusty 8 St 2xM6-36
8 śrub z łbem walcowym DIN 6912-M6x20, St
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.686.50 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 283 g |
| siła max. | Fmax. = 2000 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Odbojnik wózka LRE 8 można w łatwy sposób - także później - zamocować w rowku 8 prowadnicy liniowej LRE. Jego kształt umożliwia użycie wałków o różnych średnicach oraz mocowanie w dowolnych pozycjach i sprawia, że odbojnik to bardzo uniwersalne rozwiązanie.
Informacja: W ramach konfiguracji systemów za pomocą programu item MotionDesigner® większość jednostek liniowych typu LRE jest automatycznie wyposażana w odbojnik wózka, który w razie potrzeby można przesunąć lub zdjąć. Niektóre modele, np. jednostki liniowe KLE, są tak skonstruowane, że nie ma potrzeby używania dodatkowego odbojnika.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
23050403
eCl@ss 5.0
23309209
eCl@ss 5.1
23309290
eCl@ss 7.1
23309290
eCl@ss 8.0
23309290
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Kod taryfy celnej
76169990