Odwijarka taśmy klejącej
0.0.668.91
Dane techniczne
Zakres dostawy
Do rolek o średnicy rdzenia 1,5″ i 3″
Metalowa rama
Miękki uchwyt
regulowany hamulec odwijania
schowane ostrze (zabezpieczenie przez obrażeniami)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.668.91 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 600 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Ręcznie regulowana tarcie hamulca zwojowego zapewnia odpowiednie naprężenie materiału. Odwijarka z opatentowanym system Twincore nadaje się do taśm o średnicy rdzenia 76 mm i 38 mm (1,5″ oraz 3″) i szerokości do 50 mm.
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
20420207
eCl@ss 4.0
24110590
eCl@ss 4.1
24110590
UNSPSC 7.0
44102306
UNSPSC 9.0
44102306
eCl@ss 5.1
20420207
eCl@ss 7.1
20420207
eCl@ss 6.0.1
20420207
eCl@ss 5.0
20420207
eCl@ss 11.0
20420207
Kod taryfy celnej
82055980