Dane techniczne
Zakres dostawy
wpust przesuwny 8 St M8, ocynkowany
gwintowany trzpień DIN 916-M6x12, St, ocynkowany
wpust przesuwny-T M6x8 z elementem dociskowym, St, ocynkowany
nakrętka DIN 508-M6x8, St, ocynkowana
sprężyna z tworzywa sztucznego ⌀ 10x40 mm, PUR-żółty, 90 Shore A
gwintowany trzpień M8x44, St, ocynkowany
podkładka DIN 6340-8,4, St, ocynkowana
nakrętka sześciokątna DIN 6331-M8, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.337.11 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 65 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
W razie potrzeby ogranicznik końcowy może zostać usytuowany również w świetle rowka zakrytego paskiem zębatym.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
73269098