Okładka informacyjna DIN A4
Dane techniczne
Zakres dostawy
Folia twarda PCV, 0,4 mm, antyrefleksyjna
Pasek magnetyczny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.635.11 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 120 g |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor szary |
Opis
Dzięki okładce chronisz i umiejscowisz ważne informacje w dowolnym miejscu, do którego przyczepić sie może magnes, np. na materiale kompozytowym item.
Okładka na informacje z odpornej na zniszczenie przeźroczystej folii z ramką magnetyczną, rozmiar ok.320x232 mm. Dostępne w kolorach: szarym, żółtym, zielonym i czerwonym.
Warianty
Sortuj wg
Kolor: ![]() | |
Kolor: ![]() | |
Kolor: ![]() | |
Kolor: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097