Listwa wpustowa szyby al.


Wybrany wariant
Listwa obejmująca do szyb 6 Al, kolor naturalny (0.0.615.01)
Listwa obejmująca do szyb 6 Al, kolor naturalny
0.0.615.01
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.615.01
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 124 g/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Za pomocą listew obejmujących można osadzić dowolne elementy powierzchniowe (w szczególności szyby ze szkła akrylowego, PET-G lub poliwęglanu) w zamkniętej już ramie z profili. Przycięcie elementów powierzchniowych na wymiar jest jedyną wymaganą obróbką.

Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
Listwy obejmujące do szyb składają się z dwóch komponentów: listwy aluminiowej (0.0.615.01), która zostaje włożona do rowka profilu i obejmuje szybę. Następnie za pomocą drugiej elastycznej listwy z tworzywa sztucznego zostaje ustalone położenie szyby oraz listwy aluminiowej w rowku. W razie potrzeby listwa z tworzywa sztucznego może zostać na nowo poluzowana w celu wyciągnięcia szyby z ramy.  
Listwy obejmujące do szyb 6 mocują element powierzchniowy z przesunięciem o 1,6 mm w stosunku do krawędzi profilu. W ten sposób powstaje ściana zewnętrzna osłony ochronnej, minimalizująca turbulencje strumienia powietrza.  
Wybór odpowiedniej listwy obejmującej do szyb zależny jest od grubości elementu powierzchniowego (s) i od typoszeregu.
Typoszereg 6 s = 2 - 4  /  4 - 6 mm

Wskazówki montażowe

Jeśli na końcu profilu zamontowany jest zestaw łączników automatycznych, listwę obejmującą do płyt 6 Al oraz listwę obejmującą 6 z tworzywa sztucznego należy zdjąć na długości 35 mm, aby umożliwić montaż w rowku 6.
Poluzowanie listwy obejmującej do szyb za pomocą śrubokręta w celu wyciągnięcia elementu powierzchniowego z ramy.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  6 mmMaterialstärke:  1.6
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  6 mmMaterialstärke:  1.6
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuttyp:  8 mmMaterialstärke:  2
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuttyp:  8 mmMaterialstärke:  2

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Kod taryfy celnej
76042990