Listwa wpustowa szyby al.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.495.05 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 238 g/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Uwaga: Aby ułatwić montaż, profile aluminiowe do montażu plyt powinny być zamawiane o 0,5 mm krótsze niż obliczony wymiar przycięcia.
Listwy obejmujące do szyb mocują element powierzchniowy z niewielkim przesunięciem w stosunku do krawędzi profilu. W ten sposób powstaje ściana zewnętrzna osłony ochronnej, minimalizująca turbulencje strumienia powietrza.
Wybór odpowiedniej listwy obejmującej do szyb zależny jest od grubości elementu powierzchniowego (s):
s = 2 - 4 / 4 - 6 / 6 - 8 / 8 - 10 mm
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Material thickness: 1.6 | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Material thickness: 1.6 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Material thickness: 2 | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Material thickness: 2 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Kod taryfy celnej
76042990
Listwa wpustowa szyby al.
* Dane obowiązkowe