Profil obejmujący do płyt i innych elementów powierzchniowych
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.653.68 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 22 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | PP |
Kolor | kolor szary |
Opis
Dzięki stabilnemu kształtowi profil obejmujący można wcisnąć w rowek profila w wyjątkowo łatwy sposób. Profil obejmuje krawędzie elementu i zapobiega bezpośredniemu stykaniu się szyby i aluminium. Elastyczne tworzywo amortyzuje drgania i wyklucza efekt stukania i trzeszczenia.
Dodatkowo profil obejmujący 8 uszczelnia na trwałe rowek, a w profilach z otwartymi rowkami osłania nieciągłe krawędzie.
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
39169090