Listwa obejmująca 8 K 4-5mm
Wybrany wariant

Listwa obejmująca 8 K 4-5mm ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.693.16
0.0.693.16
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.693.16 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 68 g/m |
| twardość | 98 Sh A |
| JOP | 1 szt. à 2010 mm |
| materiał | PP-ESD |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Za pomocą listwy obejmującej 8 K z tworzywa sztucznego można montować elementy powierzchniowe w gotowych już, zamkniętych profilach. Niezależnie od techniki połączeń zastosowanej w ramie (połączenie standardowe, uniwersalne czy automatyczne) nie ma konieczności wycinania narożników, ponieważ element powierzchniowy jest wycentrowany i zamocowany nad rowkiem. Odpowiednią stabilność i szczelność zapewnia dodatkowo specjalny narożnik. Listwa obejmująca 8 K ESD to wariant odprowadzający ładunki elektrostatyczne.
Mocowanie elementu powierzchniowego za pomocą listwy obejmującej 8 K jest szybkie i nie potrzeba do tego narzędzi. Najpierw mocuje się w rowku na zatrzask cztery narożniki, a także docięte nożyczkami listwy obejmujące 8 K. Teraz należy wsunąć element powierzchniowy i przymocować go na tylnej stronie za pomocą listwy obejmującej 8 K 4-5mm. Elastyczną listwę wystarczy wcisnąć. Na koniec montuje się zaślepki narożników.
Element powierzchniowy można zdemontować, wykonując wszystkie opisane czynności w odwrotnej kolejności.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169090
Listwa obejmująca 8 K 4-5mm
Wybrany wariant

Listwa obejmująca 8 K 4-5mm ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.693.16
0.0.693.16

Grey
Black