Materiał kompozytowy HPL 36mm


Wybrany wariant
Materiał kompozytowy HPL 36mm, kolor biały, zbliżony do RAL 9016 (0.0.715.31)
Materiał kompozytowy HPL 36mm, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.715.31
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Właściwości

Numer artykułu0.0.715.31
Odporność na ESDNie
waga powierzchni specjalnychm = 6,34 kg/m2
JOP1 sztuka wymiar płyty ok. 2800x1854 mm
materiałMateriał kompozytowy HPL
Kolorkolor biały, zbliżony do RAL 9016
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Materiał kompozytowy HPL 36mm składa się z dwóch białych płyt z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm, które spełniają funkcję warstw zewnętrznych. Ich rdzeń wykonany jest z pianki twardej XPS. Całkowita grubość tego kilkuwarstwowego materiału wynosi 36 mm. W połączeniu z systemem okalającym item powstają panele ścienne o wymiarze rastrowym 40 mm, które po obu stronach licują z powierzchnią. Materiał kompozytowy nadaje się wyjątkowo dobrze do zastosowań w pomieszczeniach czystych.
W czystej produkcji materiał kompozytowy HPL 36mm mocuje się za pomocą systemu okalającego item. Płytę przekładkową osadza się na profilu bazowym X 8 systemu okalającego (0.0.716.23) i mocuje po obu stronach za pomocą listwy kątowej X 8 Al systemu okalającego (0.0.716.25).

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  130 ... 2700Width:  130 ... 1754
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1854

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
72107080