Zawias Al
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
skrzydło zawiasu, Al, anodowane w kolorze naturalnym
1 wpust przesuwny V 8 St M6, ocynkowany
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
Zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.488.96 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 96 g |
| siła max. | Fmax. = 500 N |
| JOP | 1 zestaw |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Zawiasy Al lekkie mogą być używane również jako zawiasy nasadzane. Umożliwiają one mocowanie drzwi prawie bez szczeliny (oznaczenie "0"). Przy montażu zawiasów Al lekkich o 4 mm szczelinie między drzwiami, a ościeżnicą (oznaczenie "4") śruby mocujące przy drzwiach zamkniętych są zakryte, a dostęp do nich jest niemożliwy.
Różnorodność możliwości kombinacji pozwala na montaż drzwi w ramach typoszeregu 6 i 8 oraz kombinacji różnych wielkości profili ze sobą.
Zawiasy Al lekkie oferowane są jako kompletne zestawy dla wszystkich powszechnie stosowanych kombinacji profili między sobą i z elementami powierzchniowymi.
Zawiasy w wersji FP4 mogą być skutecznie zabezpieczone przed odkręceniem z zewnątrz poprzez zastosowanie nakrętki samozabezpieczającej na śrubie płyty.
Each of the sets consists of 2 Hinge Leaves and the Hinge Pin and the fastening elements (screws and T-Slot Nuts) for the relevant profile lines.
The Hinge Pin is supplied with the relevant hinges. It is pressed into one of the Hinge Leaves. Right-hand or left-hand hinges are possible by inserting the pin into the Hinge Leaf in the appropriate direction.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
| Line: 8 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
| Line: 8 | Clearance: 0 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 8 | |
| Line: 8 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 8 | |
| Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 6 | |
| Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 6 | |
| Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 6 | |
| Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 6 | |
| Line: 10 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 10 | |
| Line: 10 | Clearance: 4 mm | Connection type: Surface / profile | Second line: 10 | |
| Line: 6 | Clearance: 0 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 | |
| Line: 6 | Clearance: 4 mm | Connection type: Profile / profile | Second line: 8 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000
Zawias Al
* Dane obowiązkowe