Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.719.08 |
---|---|
moment | M = 3 Nm |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al, surowe |
Opis
Użycie nakrętek wciskanych ułatwia budowę drzwi i klap bez ram profilowych. W takim przypadku drzwi i klapy mocuje się za pomocą zawiasów 8 AL FP, zawiasów D30-85 FP oraz zawiasów na całej długości wchodzących w skład profilu skrzydełkowego zawiasu 8 e.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Kod taryfy celnej
76161000