Zawias Al


Wybrany wariant
Zawias 8 Al FP0 lekki (0.0.488.92)
Zawias 8 Al FP0 lekki
0.0.488.92
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

skrzydło zawiasu, Al, anodowane w kolorze naturalnym
1 wpust przesuwny V 8 St M6, ocynkowany
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
Zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja montażu i zastosowania

Właściwości

Numer artykułu0.0.488.92
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 94 g
siła max.Fmax. = 500 N
JOP1 zestaw
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Zawiasy Al lekkie znajdują zastosowanie w drzwiach uchylnych i klapach w konstrukcjach profilowych lub masywnych elementach powierzchniowych.
Zawiasy Al lekkie mogą być używane również jako zawiasy nasadzane. Umożliwiają one mocowanie drzwi prawie bez szczeliny (oznaczenie "0"). Przy montażu zawiasów Al lekkich o 4 mm szczelinie między drzwiami, a ościeżnicą (oznaczenie "4") śruby mocujące przy drzwiach zamkniętych są zakryte, a dostęp do nich jest niemożliwy.
Różnorodność możliwości kombinacji pozwala na montaż drzwi w ramach typoszeregu 6 i 8 oraz kombinacji różnych wielkości profili ze sobą.
Zawiasy Al lekkie oferowane są jako kompletne zestawy dla wszystkich powszechnie stosowanych kombinacji profili między sobą i z elementami powierzchniowymi.
Hinges Al, light duty are available as complete sets for all popular combinations of profiles and for combinations of profiles and panel elements.
Each of the sets consists of 2 Hinge Leaves and the Hinge Pin and the fastening elements (screws and T-Slot Nuts) for the relevant profile lines.
The Hinge Pin is supplied with the relevant hinges. It is pressed into one of the Hinge Leaves. Right-hand or left-hand hinges are possible by inserting the pin into the Hinge Leaf in the appropriate direction.

Wskazówki montażowe

Drzwi podnoszone muszą być wyposażone w zawiasy tego samego typu, drzwi stałe muszą mieć co najmniej jeden prawy i jeden lewy zawias.
Układ prawego i lewego zawiasu dla konstrukcji drzwi zabezpieczonych przed podniesieniem.

Warianty

Sortuj wg

Seria:  8Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  8
Seria:  8Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  8
Seria:  8Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  8
Seria:  8Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  8
Seria:  6Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  6
Seria:  6Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  6
Seria:  6Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  6
Seria:  6Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  6
Seria:  10Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  10
Seria:  10Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Powierzchnia/profildruga seria:  10
Seria:  6Wymiar szczeliny:  0 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  8
Seria:  6Wymiar szczeliny:  4 mmRodzaj połączenia:  Profil/profildruga seria:  8

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000