Zawias Al 0-270°
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
skrzydło zawiasu, Al, anodowane w kolorze naturalnym
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynkowane
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynkowane
Zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6
instrukcja montażu i zastosowania
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.615.45 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 128 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Fmax. = 500 N.
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000
Zawias Al 0-270°
* Dane obowiązkowe