Elementy tłumiące


Wybrany wariant
Odbojnik paraboliczny M8 D30x36, kolor czarny (0.0.416.39)
Odbojnik paraboliczny M8 D30x36, kolor czarny
0.0.416.39
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

twardość 55 Sh A
wkład stalowy, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.416.39
Odporność na ESDNie
średnica gwintuM8
wagam = 26 g
twardość55 Sh A
siła max.Fmax. = 370 N
JOP1 sztuka
materiałNBR
Kolorkolor czarny

Opis

Odbojniki są elementami z gumy i metalu, które służą do amortyzowania uderzeń. Odporne na działanie oleju, wody, wody morskiej oraz roztworu soli, warunkowo odporne na działanie roztworów mydła oraz tłuszczy roślinnych i zwierzęcych. Stosowane są również jako proste, amortyzujące nóżki urządzeń.
Odbojnik paraboliczny z przybliżonym wykładniczym przebiegiem siły.

Warianty

Sortuj wg

Shape:  CylindricalThread:  M4With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M6With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M8With Grub screw:  X
Shape:  CylindricalThread:  M4With Grub screw: 
Shape:  ParabolicThread:  M8With Grub screw:  X
Shape:  ParabolicThread:  M10With Grub screw:  X
Shape:  ParabolicThread:  M12With Grub screw:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 11.0
21130604
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 6.0.1
23210192
Kod taryfy celnej
40169991