Prowadnica szyny ślizgowej 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
prowadnik ślizgowy, GD-Zn, ocynkowany
2 elementy ślizgowe POM
2 nakrętki ISO 4035-M6, St, ocynkowane
1 wpust przesuwny specjalny 8 St M6, ciężki, ocynkowany
1 trzpień gwintowany DIN 913-M6x65, St, ocynkowany
1 trzpień gwintowany DIN 913-M6x45, St, ocynkowany
1 trzpień gwintowany DIN 913-M6x35, St, ocynkowany
1 dźwignia zaciskowa M6-45
1 podkładka ISO 7093-1 - 6 - 200 HV, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.626.68 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 145 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Dodatkowe mocowanie wózka zwiększa możliwości zastosowania, np. jako regulowany organicznik krańcowy.
Bez uszkodzeń profili: elementy ślizgowe zapewniają łagodny przesuw.
Siła trzymania przy maksymalnym momencie dokręcającym (15 Nm): 600N.
l = a + 25
Przy umieszczaniu suwaków w rowkach profili 8 należy stosować konfekcjonowane zestawy do mocowania, Art.-Nr. 0.0.619.62.
Wskazówka:
Zestaw zawiera trzy trzpienie gwintowane:
- M6x65 dla profili o wysokości a = 40 mm
- M6x45 dla profili o wysokości a = 20 mm
- M6x35 dla profili o wysokości a = 10 mm i elementów powierzchniowych. Wielkości pośrednie można uzyskać poprzez skrócenie trzpienia. Do mocowania w dźwigni zaciskowej zalecane jest użycie chemicznego środka zabezpieczającego połączenie gwintowe.
Warianty
Sortuj wg
| Dźwignia zaciskowa: X | |
| Dźwignia zaciskowa: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
84879090
Prowadnica szyny ślizgowej 8
* Dane obowiązkowe