Skrzydło zawiasu 8


Wybrany wariant
Skrzydło zawiasu 8 80x40 (0.0.483.59)
Skrzydło zawiasu 8 80x40
0.0.483.59
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 skrzydło zawiasu Al, anodowane, w kolorze naturalnym
2 zapadki, Al, anodowane, w kolorze naturalnym
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynkowane
2 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynkowane
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynkowane
zaślepki, PA-GF, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.483.59
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 125 g
JOP1 zestaw

Opis

System modułowy aluminiowych zawiasów o dużej obciążalności, stosowany do drzwi ciężkich, klap oraz konstrukcji uchylnych.
Skrzydła zawiasów różnej wysokości i szerokości umożliwiają budowę zawiasów o niemalże dowolnej długości i nośności, które każdy użytkownik może dopasować do swoich potrzeb. Dzięki umiejętnej kombinacji zestawów można zrealizować zawiasy o kącie otwarcia do 270°.
Zawias składa się z przynajmniej dwóch skrzydeł oraz jednego odpowiedniego trzpienia zawiasu. Skrzydła zawiasów oraz trzpienie są dostępne w różnych długościach. Przy wyborze tych komponentów należy zawsze uwzględnić minimalną głębokość osadzenia trzpienia w oczku skrzydła.
Zdefiniowane zestawy zawierają już wszystkie wymagane części dla jednego kompletnego skrzydła zawiasu lub trzpienia.
Mocowanie śrubowe skrzydeł zawiasów w otworach wzdłużnych oraz stopniowych ząbkach ułatwia odpowiednie ustawienie drzwi w przylegającej ościeżnicy. Ząbki tworzą równocześnie zabezpieczenie antyrotacyjne w rowku. W ten sposób zapobiega się przechyleniu zawiasów pod ciężarem.
Montaż na profilu jest możliwy również od strony czołowej. Po zakończeniu montażu należy zakryć otwory wzdłużne, oraz otwory montażowe przy pomocy dołączonych zaślepek.
Various Hinge Leaves and Hinge Pins can be combined to construct hinge strips.
For example: Constructing a hinge strip with Hinge Leaves 8 80x40.
The required hinge can be assembled easily from the following sets:
b = Hinge Pin D8x51
c = Hinge Pin D8x76
d = Hinge Leaf 8 80x40
Dane te odnoszą się do przynajmniej 2 zawiasów na drzwi, przy czym jeden zawias traktowany jest jako zawias nośny.

Warianty

Sortuj wg

Edge length X:  40Edge length Y:  40
Edge length X:  80Edge length Y:  40
Edge length X:  80Edge length Y:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
76169990