Profil 8 80x40 D30
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.729.70 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 11,58 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 3,81 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 17,06 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 72,27 cm4 |
waga | m = 3,138 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 8,53 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 18,37 cm3 |
Opis
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma pięć otwartych rowków profilowych 8. Kształt profili systemu modułowego Lean Production pozwala na zlicowanie płaszczyzny.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100