Łącznik D30


Wybrany wariant
Łącznik D30 (0.0.623.56)
Łącznik D30
0.0.623.56
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika, GD-Al, k. natur.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.623.56
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 105 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Wszechstronne łączenie pod kątem 90°: Łącznik D30 z aluminium odlewanego ciśnieniowo gwarantuje trwałe mocowanie bez luzowania, tworząc połączenia kształtowe dzięki konturowi profilu rurowego D30 albo profilu 6 D30.
W miejscu, gdzie zbiega się kilka elementów, do profilu rurowego można zamocować maksymalnie cztery łączniki. Nie potrzeba żadnych dodatkowych łączników specjalnych! Łącznik D30 składa się z dwóch półokrągłych połówek, które obejmują rury i profile rurowe D30 z zewnętrznymi mocowaniami, zapewniając ich stabilne osadzenie.
Łącznik D30 dostarczany jest w stanie złożonym, co pozwala zaoszczędzić czas w trakcie montażu. Połączenie jest gotowe natychmiast po dokręceniu, dzięki czemu z montażem konstrukcji bez trudu upora się jedna osoba.
Łącznik D30
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Wszechstronne łączenie pod kątem 90°: Łącznik D30 z aluminium odlewanego ciśnieniowo gwarantuje trwałe mocowanie bez luzowania, tworząc połączenia kształtowe dzięki konturowi profilu rurowego D30 albo profilu 6 D30.
W miejscu, gdzie zbiega się kilka elementów, do profilu rurowego można zamocować maksymalnie cztery łączniki. Nie potrzeba żadnych dodatkowych łączników specjalnych! Łącznik D30 składa się z dwóch półokrągłych połówek, które obejmują rury i profile rurowe D30 z zewnętrznymi mocowaniami, zapewniając ich stabilne osadzenie.
Łącznik D30 dostarczany jest w stanie złożonym, co pozwala zaoszczędzić czas w trakcie montażu. Połączenie jest gotowe natychmiast po dokręceniu, dzięki czemu z montażem konstrukcji bez trudu upora się jedna osoba.
Idealne poziomowanie: Zabezpieczenia przeciwrotacyjne 6 D30 gwarantują ustawienie profili rurowych D30 i profili 6 D30 w łącznikach D30 z mocowaniem zewnętrznym pod bardzo dokładnym kątem. W ten sposób można zapobiec nieprawidłowemu pozycjonowaniu akcesoriów. Zabezpieczenie przeciwrotacyjne 6 D30-45° ułatwia mocowanie podpór ukośnych pod kątem 45° dzięki idealnie ułożonym zębom profilowym.

Warianty

Sortuj wg

Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Integrated anti-torsion feature (T1)
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  InsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  ThreadAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910