Profil skrzydełkowy zawiasu
Wybrany wariant

Profil skrzydełkowy zawiasu V 8 z 18 lekki, kolor naturalny
0.0.662.40
0.0.662.40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.662.40 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 0,54 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Do utworzenia drzwi masywnych służy profil zawiasowy V 8 z 18. Łączy on ramę z profili 8 ze stelażem z profili 8. Do rozkładu sił i jako zabezpieczenie przed zaciskiem można zamówić ten zawias z indywidualną długością. Poprzez mijające sworznie powstają ciągłe pasma zawiasu, które pokrywają szczelinę drzwiową. Do utworzenia zwykłych drzwi również można z powodzeniem zastosować profil zawiasowy V 8 z.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Surface / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Surface / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Inside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Inside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Inside | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Inside | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Surface / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Surface / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Outside | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Inside | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Inside | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Inside | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Connection type: Profile / profile | Connection type: Inside |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042100
Profil skrzydełkowy zawiasu
Wybrany wariant

Profil skrzydełkowy zawiasu V 8 z 18 lekki, kolor naturalny
0.0.662.40
0.0.662.40
* Dane obowiązkowe