Profil skrzydełkowy zawiasu
Wybrany wariant

Profil skrzydełkowy zawiasu V 8 z lekki, kolor naturalny
0.0.454.54
0.0.454.54
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.454.54 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 0,73 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Fläche / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Außen | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Verbindungsart: Profil / Profil | Anschlussart: Innen |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil skrzydełkowy zawiasu
Wybrany wariant

Profil skrzydełkowy zawiasu V 8 z lekki, kolor naturalny
0.0.454.54
0.0.454.54