Profil maskująco-obejmujący
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.005.29 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 51 g/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | PP |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Otwartą na zewnątrz stroną służy natomiast jako profil obejmujący dla elementów powierzchniowych, które w ten sposób są pewnie mocowane bezpośrednio w szerokim rowku profilu.
Użycie kolorowych profili maskująco -obejmujących umożliwia kolorystyczne konfigurowanie konstrukcji profili przy równoczesnym zaślepieniu rowków.
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169050
Profil maskująco-obejmujący
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe


k. czarny



biały, przezroczysty

RAL 7042 (kolor szary jasny)
















RAL 5010 (niebieski goryczki)

RAL 1018 (żółty cynkowy)

RAL 6016 (zielony turkusowy)

RAL 3003 (czerwony rubinowy)








