Profil M 30x3 E
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.59 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 0,89 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,02 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,65 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,01 cm4 |
waga | m = 0,24 kg/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,44 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,04 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990