Nóżka talerzykowa
Wybrany wariant

Nóżka nastawna D60, M10x120, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.635.51
0.0.635.51
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
trzpień, St, ocynk.
talerz, GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
nakrętka sześciokątna DIN 934 M10-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.635.51 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 163 g |
siła max. | Fmax. = 5000 N |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Kątownik | α = 7 ° |
Opis
Odpowiednio do naturalnego koloru konstrukcji aluminiowej oraz do wielu wykładzin podłogowych otrzymacie Państwo na życzenie także nóżki o szarych talerzach z tworzywa sztucznego albo z lakierowanymi talerzami z odlewów ciśnieniowych w kolorze bialego aluminium.
Pod względem wyposażenia i właściwości odpowiadają one wersji czarnej.
Warianty
Sortuj wg
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 20 mm | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 20 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 30 mm | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 30 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 30 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 47 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 60 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 60 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 60 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 60 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 60 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 60 mm | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 60 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 60 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Sécurité ESD: ✓ | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: - | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 40 mm | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: X | Couleur: ![]() | Diamètre: ø 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098
Nóżka talerzykowa
Wybrany wariant

Nóżka nastawna D60, M10x120, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.635.51
0.0.635.51
* Dane obowiązkowe