Nóżka talerzykowa


Wybrany wariant
Nóżka nastawna D60, M12x75, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.635.43)
Nóżka nastawna D60, M12x75, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.635.43
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.635.43
Odporność na ESDNie
wagam = 162 g
siła max.Fmax. = 5000 N
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006
Kątownikα = 7 °

Opis

Nowa odsłona sprawdzonych nóżek nastawnych: teraz także w subtelnym odcieniu szarości lub o eleganckiej barwie białego aluminium!
Odpowiednio do naturalnego koloru konstrukcji aluminiowej oraz do wielu wykładzin podłogowych otrzymacie Państwo na życzenie także nóżki o szarych talerzach z tworzywa sztucznego albo z lakierowanymi talerzami z odlewów ciśnieniowych w kolorze bialego aluminium.
Pod względem wyposażenia i właściwości odpowiadają one wersji czarnej.
Wypoziomowanie następuje poprzez kulkę i podkładkę stożkową.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 20 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 20 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 47 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  -
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 80 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098