Element kołkujący


Wybrany wariant
Element kołkujący 10 (0.0.624.87)
Element kołkujący 10
0.0.624.87
Zobacz wszystkie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus, St, ocynkowany
trzpień z gwintem DIN 914-M4x6, St ocynkowany
trzpień cylindryczny ISO 8735-8m6x16, St, utwardzony

Właściwości

Numer artykułu0.0.624.87
typoszeregTyposzereg 10
Odporność na ESDTak
wagam = 48,3 g
JOP1 sztuka

Opis

Stabilne połączenia profili są jeszcze bardziej obciążalne! Element kołkujący może zostać zastosowany dodatkowo w celu wsparcia połączeń standardowych, uniwersalnych i automatycznych.
Porada:
Stosuj elementy kołkujące zawsze wtedy, gdy należy oczekiwać obciążeń udarowych.

Wskazówki montażowe

Element kołkujący jest wsuwany we rowek profilu i po wykonaniu połączeń standardowych, uniwersalnych i automatycznych przesuwany do bocznego końca profilu i tam mocowany. Dla kołka z łbem cylindrycznym należy wykonać w profilu otwór o średn. 7,9 mm przechodzący przez element kołkujący.
Obciązenie połączenie na przesunięcie zostaje w ten sposób podwyższone dla jednego elementu do max.400 N

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8
Baureihe:  10
Baureihe:  12

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098