Element kołkujący
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
korpus, St, ocynkowany
trzpień z gwintem DIN 913-M10x16, St, ocynkowany
trzpień cylindryczny ISO 8735-10m6x24, St, utwardzony
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.010.06 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 100 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 8 | |
Baureihe: 10 | |
Baureihe: 12 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098
Element kołkujący
Na zapytanie