Element kołkujący


Wybrany wariant
Element kołkujący 12 (0.0.010.06)
Element kołkujący 12
0.0.010.06
Zobacz wszystkie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

korpus, St, ocynkowany
trzpień z gwintem DIN 913-M10x16, St, ocynkowany
trzpień cylindryczny ISO 8735-10m6x24, St, utwardzony

Właściwości

Numer artykułu0.0.010.06
typoszeregTyposzereg 12
Odporność na ESDTak
wagam = 100 g
JOP1 sztuka

Opis

Element kołkujący służy do kształtowego zabezpieczenia połączeń siłowych, np. obciążonych poziomych podpór przy przebiegających pionowo profilach. Element kołkujący może zostać użyty- możliwie parami- w celu wzmocnienia połączeń standardowych, uniwersalnych i automatycznych.

Wskazówki montażowe

The Pin Element is inserted into the profile groove in the end face and, after applying the Standard, Universal or Automatic Fasteners, is then pushed against the end of the profile and fixed in position. A ⌀ 9.9 mm bore is provided in the profile for the dowel.
The load-bearing capacity of the connection against movement is increased to max. 6000 N per element.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8
Baureihe:  10
Baureihe:  12

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098