Klucz otworowy czołowy
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.294.41 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 90 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Guide type: Shaft D25 | |
Guide type: Shaft D6 / Shaft D10 | |
Guide type: Shaft D14 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 7.1
21049101
eCl@ss 11.0
21040122
UNSPSC 7.0
27111714
Kod taryfy celnej
82054000