Ramię przegubowe 8


Wybrany wariant
Ramię przegubowe 8 370 lekkie (0.0.631.17)
Ramię przegubowe 8 370 lekkie
0.0.631.17
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Profil 8 40x40 3N lekki
1 Przegub przyłączeniowy
1 Przegub standardowy
1 Pokrywa przyłączeniowa, PA, kolor szary
2 płytki przyłączeniowe, Al, kolor natur
1 Śruba z łbem kulistym M8x22, St, ocynk.
Instrukcja użytkowania i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.631.17
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 1,4 kg
siła max.Fmax. = 120 N
JOP1 zestaw
materiałAl, anodowany

Opis

Nasza waga lekka ergonomii - ramię przegubowe item 8 370.
Stabilne ramię przegubowe można w łatwy sposób zamontować na nadstawce nowych stołów roboczych item. Na wszystkich przegubach możliwe jest indywidualne ustawienie momentu hamowania, w celu dopasowania ruchomości ramienia przegubowego do Twoich wymagań. Przegub przyłączeniowy do montażu profilów typoszeregu 8 można obrócić o 360 stopni.
Zasięg ramienia wynosi ok. 370 mm. Może ono przyjąć maksymalny ciężar (pionowo) 120 N.
Ramiona można montować zarówno do poziomych jak i pionowych rowków profilowych. Można je także przymocować do profili czołowo.
Wszystkie przeguby obracają się o 360° i mają regulowany moment tarcia.

Warianty

Sortuj wg

Numero di snodi:  2Tipo:  leggero
Numero di snodi:  3Tipo:  standard
Numero di snodi:  3Tipo:  pesante

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85299096