Ramię przegubowe, z regulacją wysokości
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 ramię przegubowe, GD-Al
Elementy mocujące
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.723.67 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2,07 kg |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | M = 2-10 kg |
Opis
Uniwersalna płytka łącząca umożliwia mocowanie rozwiązań wykonanych z profili z rowkiem 8 i komponentów wchodzących w skład produktów item przeznaczonych do stanowisk pracy.
Ramię przegubowe sprawdza się w rozwiązaniach, w których konieczne jest szybkie i precyzyjne dopasowanie narzędzi, lamp oraz innych akcesoriów w przestrzeni.
Warianty
Sortuj wg
Anzahl Gelenke: 3 | |
Anzahl Gelenke: 4 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85299096