Płyty wózka
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 płytka wózka krzyżowego KLE 8 80x80, Al
2 zaślepki X 8 80x16, PA-GF, kolor szary
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x30, St, ocynk.
4 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.692.61 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 931,2 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
W przypadku rozwiązań typu „pick and place” newralgicznym punktem jest połączenie dwóch jednostek liniowych. Połączenie wymaga kompletnej techniki połączeń lub specjalnych, frezowanych części. Dzięki płytce wózka krzyżowego KLE bezpieczne połączenie można wykonać przy użyciu tylko jednego elementu. W ten sposób zmniejsza się liczbę różnorodnych części, które są potrzebne, i można szybciej uruchamiać rozwiązania.
Płytka wózka krzyżowego przykręcana jest do wózka prowadnicy jednostki liniowej KLE. Drugą jednostkę liniową montuje się pod kątem prostym do kierunku ruchu głównej jednostki liniowej. Odporne na skręcenie połączenie możliwe jest dzięki dużej powierzchni przylegania.
Drugą jednostką liniową mogą być modele w odpowiednim wymiarze rastrowym (patrz tabela). Płytka wyposażona jest fabrycznie we wszystkie potrzebne otwory i w programie item MotionDesigner® można ją wybrać jako dodatkowy element jednostki liniowej KLE. Program internetowy pomoże Ci przy zaprojektowaniu i wyborze jednostek liniowych, abyś mógł stworzyć w pełni zoptymalizowane rozwiązanie.
Płytka wózka krzyżowego dostępna jest dla jednostek liniowych KLE 6 i KLE 8 w wymiarze rastrowym 60 mm i 80 mm.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Standard | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Standard | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KGT / Linearführung 6 60 | Schlittenform: Standard | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KGT / Linearführung 6 60 | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: Adaptiv | Schlittenform: Kreuzschlitten |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Kod taryfy celnej
76169990