Tworzywo sztuczne pro


Wybrany wariant
Tworzywo sztuczne 10mm pro, kolor biały, zbliżony do RAL 9016 (0.0.725.77)
Tworzywo sztuczne 10mm pro, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.725.77
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Wskazówka techniczna

tolerancja grubości ± 5 %

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.77
Odporność na ESDNie
waga powierzchni specjalnychm = 13,51 kg/m2
JOP1 sztuka wymiar płyty ok. 2550x1860 mm
materiałMateriał kompozytowy HPL
Kolorkolor biały, zbliżony do RAL 9016
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Utwardzane elektronowo tworzywo sztuczne pro wyróżnia się pozbawioną porów, odporną na uderzenie i łatwą do czyszczenia powierzchnią, dzięki czemu nadaje się do wymagających zastosowań w pomieszczeniach czystych i laboratoriach.
Utwardzona powierzchnia charakteryzuje się wysoką chemiczną odpornością na agresywne środki czyszczące. To tworzywo wytrzymałe jest również na zamgławianie nadtlenkiem wodoru (H2O2).
Płyty HPL wyróżniają się ponadto bardzo dobrą odpornością na ścieranie i uderzenie, w tym również w obszarze krawędzi. Tworzywo sztuczne pro nie jest podatne na zarysowanie ani korozję, dlatego chętnie używane jest w często używanych obszarach roboczych jako alternatywa dla powierzchni ze stali nierdzewnej.
Wskazówka: Do momentu montażu płyty z tworzywa sztucznego należy transportować i przechowywać w pozycji leżącej.
Tworzywo sztuczne 10 mm pro jest wytrzymałe i odporne na ścieranie. Z tego względu nadaje się również do użycia jako element regałów i blatów roboczych w pomieszczeniach czystych. Zamknięta powierzchnia trwale redukuje zjawisko odgazowania lotnych związków organicznych (LZO).
Tworzywo sztuczne pro zostało poddane szerokiej certyfikacji przez Instytut Fraunhofera. Certyfikacja obejmuje:
- odporność chemiczną
- łatwość czyszczenia
- H2O2- zamgławianie
- zjawisko odgazowania lotnych związków organicznych (LZO)

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2520Szerokość:  50 ... 1830Grubość płyty:  4 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2550 Szerokość:  1860 Grubość płyty:  4 mm
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2520Szerokość:  50 ... 1830Grubość płyty:  10 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2550 Szerokość:  1860 Grubość płyty:  10 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
39219030