Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Wspornik stołu, St, lakierowany proszkowo, k. białego aluminium zbliż. do RAL 9006
Elementy mocujące
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.703.60 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,2 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wspornik stołu łączy blat stołu z nogami oraz podciągami w obu kierunkach i nadaje się do dużych i wytrzymałych blatów.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
22041430
eCl@ss 4.1
22041430
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900